Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR21 - 喷嘴 喷射形状 点形 可调型
明细表
NHR21-1-d3-L10
CODE
类型
NHR21
PSXZ
喷射形状
单点形
WXTZ
外形特征
可调型
JKLX
接口类型
外螺纹
MAT1
主体材质
SUS316
MAT2
管材质
SUS304
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
空气、水
GCXH
公称型号
DD
d
mm
L
mm
R
螺纹
R1/8 mm
D
外直径
5 mm
S
19 mm
S1
17 mm
B
10 mm
L1
22 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型