Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR56 - 喷雾喷嘴 喷射形状·扇形
明细表
NHR56-1-d1
CODE
类型
NHR56
PSXZ
喷射形状
扇形
WXTZ
外形特征
F型
MAT
材质
SUS316
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
GCXH
公称型号
DD
喷口直径
R
角度
R1/8
L
25 mm
S
12 mm
E
11 mm
F
8 mm
G
8 mm
PSJD
喷射角度
65~110 °
YJ
仰角
70 °
CKLL
压力为2Bar时参考流量
0.8 L/min
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型