Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR57/NHR58 - 喷雾喷嘴 喷射形状·宽扇形/窄扇形/环形
明细表
NHR57-1-d2.5
CODE
类型
PSXZ
喷射形状
宽扇形
WXTZ
外形特征
Y型
MAT
材质
SUS316
ZGSYYL
最大使用压力
7 Bar
ZGSYWD
最大使用温度
70℃
TJLT
推荐流体
GCXH
公称型号
DD
喷口直径
mm
R
角度
R1/8
S
12 mm
L
20 mm
E
6 mm
F
8 mm
PSJD
喷射角度
50~60
CKLL
压力为3Bar时参考流量
2.4 L/min
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型