Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR66/NHR67 - 喷射喷嘴 喷射形状·可变形/锥形
明细表
NHR66-1
CODE
类型
PSXZ
喷射形状
锥形
MAT
材质
A5052
ZGSYYL
最大使用压力
7Bar
ZGSYWD
最大使用温度
200℃
TJLT
推荐流体
空气
GCXH
公称型号
R
角度
R1/8
S
10 mm
L
29.5 mm
D
9.5 mm
E
14 mm
F
8 mm
G
10.6 mm
A
25 °
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型