Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZHJ80 - Ionic fan anti-static intelligent type
Bill of material
ZHJ80
CODE
code
ZHJ80
TYPE1
type1
Intelligent
TYPE2
type2
AC
SRDY
Input voltage
AC220V
WKCZ
Shell material
aluminium
GZDY
Working voltage
AC5000 V
GZJL
Working distance
100~600 mm
GL
power
10 W
XDSJ
Power consumption time
<=2S
LZPHD
Ion balance
<=|±10V|
CFL
Air output
45~130 CFM
ZY
noise
45~55 dB
GZSD
Working humidity
<65%
GZWD
Working temperature
0~40
LINK
website link
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)