E-SCK23-D15-L20-M4-N4-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/e-sck23.prj},{NB=E-SCK23-D15-L20-M4-N4-S0},{CODE=E-SCK23},{TYPE=Female Thread At Both Ends, Wrench Groove Type},{ACC=Ordinary Grade},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High frequency quenching, effective hardening layer depth is shown in P16, quenching hardness HRC56~},{SUR=Hard chromium plating, plating hardness HV850~, plating thickness 3-5 μ m},{D=15},{DTOL=-0.005/-0.025},{L=20},{LPOOL=[$LL1.:1000/$L2.]},{M=4},{N=4},{MCNC1=4,5,6,8,10},{S=0},{SPOOL=[0:$SPOOL1./1]},{W=13},{V=10},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZMCNC=0},{MC=0},{NC=0},{MCNC2=8,10},{LINK=Wedsite Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-SCK23 - Economy type guide shaft with internal thread at both ends and wrench groove type
Bill of material
E-SCK23-D15-L20-M4-N4-S0
CODE
Code
E-SCK23
TYPE
Type
Female Thread At Both Ends, Wrench Groove Type
ACC
Accuracy class
Ordinary Grade
MAT
GB Material
45
MAT1
XD material
S45C
HRD
Hardness
High frequency quenching, effective hardening layer depth is shown in P16, quenching hardness HRC56~
SUR
Surface Preparation
Hard chromium plating, plating hardness HV850~, plating thickness 3-5 μ m
D
15
15
mm
DTOL
Dtol
-0.005/-0.025
-0.005/-0.025
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
Ltol
-
LL1
l1
20
20
mm
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
N
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
W
13
13
mm
V
10
10
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
zzlc
N/A
LC
N/A
LC
MC
0
0
mm
NC
0
0
mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청