Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SAD08 - Guide shaft Straight rod type Standard type
Bill of material
SAD08-D6-L15
CODE
code
SAD08
TYPE
type
Standard
TOL
D Tolerance
h8
MAT1
National standard material
LY11
MAT2
Equivalent material
A2017
SURFACE
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~,film thickness 15um
D
TOL2
D h8
0,-0.018
L
C
0.2
LCZ
Change of L dimension tolerance
ECED
Add one/two planes
EC
ED
K
T
SCZ
Add a wrench slot
SC
W
0
V
0
JDZ
Add a key slot
JD
J
VDVE
Add V-slot
VD
G
VE
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés