Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SAE08 - Guide shaft Straight rod type with retaining ring geometry
Bill of material
SAE08-D6-L15
CODE
code
SAE08
TYPE
type
With retaining ring geometry
TOLERANCE
D tolerance
h8
MAT
GB material
LY11
MAT1
Quite material
A2017
SUR
surface treatment
Hard anodizing, oxidation layer hardness HV450~, film thickness 15um ~
D
Dh8
TOLERANCE1
Dh8 TOLERANCE
0,-0.018
L
L Minimum unit 1
A
2.0
E
0.70
TOLERANCE2
E TOLERANCE
+0.1,0
DD
d
5.0
TOLERANCE3
d TOLERANCE
+0.075,0
INCLUDED
Included retaining slot (2 pcs.)
TBP11-5
C
0.5
CANCEL
One end of the retaining slot is canceled
ALTER
Change the L size length
KC
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés