SCE11-D6-L15-M3-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sce11_14.prj},{NB=SCE11-D6-L15-M3-S0},{CODE=SCE11},{ALE=Ordinary level},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Hard chrome plating, coating hardness HV850~ plating thickness 10μm~15μm},{D=6},{L=15},{M=3},{S=0},{LCC=N/A},{ECC=N/A},{EC=0},{K=0},{JDD=NO},{JD=0.0},{J=0.0},{MCC=N/A},{MC=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SCE11_14 - Guide shaft With wrench slot One end internal thread type D tolerance f8 Normal level
Bill of material
SCE11-D6-L15-M3-S0
CODE
code
SCE11
SCE11
ALE
Accuracy level
Ordinary level
DTOL
D tolerance
f8
MAT1
Material (International)
45
45
MAT2
Material (equivalent)
S45C
S45C
HRD
hardness
-
SUR
Surface treatment
Hard chrome plating, coating hardness HV850~ plating thickness 10μm~15μm
D
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
35
40
50
mm
DOL
D tolerance
-0.010/-0.028
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3
3
mm
S
Wrench size
mm
값 입력 S
Wrench size
mm
cm
inch
ft
확인
W
Wrench size
5
mm
V
Wrench size
8
mm
C
0.5
mm
LCC
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
ECC
Add a plane
N/A (no processing)
EC (add 1 plane)
N/A (no processing)
EC (add 1 plane)
EC
0
0
mm
K
0
0
mm
JDD
Add a keyway
NO (cannot be selected)
NO (cannot be selected)
JD
mm
J
0.0
0.0
mm
MCC
Change internal thread to fine thread
N/A (no processing)
MC(Change internal thread to fine thread)
N/A (no processing)
MC(Change internal thread to fine thread)
MC
0
0
mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청