Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SCE11_14 - 导向轴 带扳手槽型 一端内螺纹型 D公差f8 普通级
明细表
SCE11-D6-L15-M3-S0
CODE
代码
ALE
精度等级
普通级
DTOL
D公差
f8
MAT1
材质(国际)
MAT2
材质(相当)
HRD
硬度
-
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~镀层厚度10μm~15μm
D
mm
DOL
D公差
-0.010/-0.028
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
M
mm
S
带扳手尺寸
mm
输入参数值: S
带扳手尺寸
mm
cm
inch
ft
W
带扳手尺寸
5 mm
V
带扳手尺寸
8 mm
C
0.5 mm
LCC
改变L尺寸公差
ECC
添加1个平面
EC
mm
K
mm
JDD
添加1个键槽
JD
mm
J
mm
MCC
变更内螺纹为细牙螺纹
MC
mm
LINK
网站
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型