SGF14-D13-L20-F2-B1-P5-N4-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sgf14.prj},{NB=SGF14-D13-L20-F2-B1-P5-N4-S0},{CODE=SGF14},{TYPE=ydwlwydnlwbz},{ACC=Ordinary Level},{COM=f8},{MAT=SUS304},{HEA=-},{SUR=10-15},{D=13},{DTOL=-0.016/-0.043},{L=20},{L2POOL=[$LPOOL.:1000/$LMIN.]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=1},{P=5},{PPOOL=5,6,8,10,12},{N=4.0},{NPOOL=4,5,6,8},{S=0},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SGF13 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end external thread one end internal thread ???¡ì?¡ì Standard type
Bill of material
SGF14-D13-L20-F2-B1-P5-N4-S0
CODE
Code
SGF14
TYPE
Type
One end male thread, one end internal thread, standard type
ACC
Accuracy level
Ordinary Level
COM
D Tolerance level
f8
MAT
Material
SUS304
HEA
Heat treatment
-
SUR
Surface treatment
10-15
D
13
13
mm
DTOL
D tolerance
-0.016/-0.043
-0.016/-0.043
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
P
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
N
4.0
5.0
6.0
8.0
4.0
5.0
6.0
8.0
S
s
mm
값 입력 S
s
mm
cm
inch
ft
확인
W
11.000
11.000
mm
V
11.000
11.000
mm
R
0.3
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZNC
Change internal thread to fine thread
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
NC
nc
0
0
mm
ZZPCPD
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
PC
pc
0
0
mm
PD
pd
0
0
mm
LINK
Internet site
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청