SHH02-D50-L20-E2-F7-B0-P11-Q16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/shh01_07.prj},{NB=SHH02-D50-L20-E2-F7-B0-P11-Q16},{CODE=SHH02},{TYPE=ydtjydwlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,HRC56},{SUR=3-5},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=20},{LPOOL=[20:1500/$LMIN.]},{E=2},{E1POOL=[2:$EPOOL./1]},{F=7},{FPOOL=[$F1.:$F1POOL./1]},{B=0},{P=11},{PPOOL=[11:47/1]},{Q=16},{QPOOL=16,20,24,30},{R=0.5},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZSCSD=0},{SC=0},{SD=0},{S=0},{ZZQCQD=0},{QC=0},{QD=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHH01_07 - Guide shaft ???¡ì?¡ì one end step one end male thread type
Bill of material
SHH02-D50-L20-E2-F7-B0-P11-Q16
CODE
Code
SHH02
SHH02
TYPE
Type
One end step, one end, external thread type
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUJ2
SUJ2
HEA
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
SUR
Surface treatment
3-5
3-5
D
50
50
mm
DTOL
D tolerance
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
mm
L
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Q
16
20
24
30
16
20
24
30
mm
R
0.5
0.5
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZSCSD
Increase wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SC
sc
0.000
0.000
mm
SD
sd
0.000
0.000
mm
S
s
0.000
0.000
mm
ZZQCQD
Change the external thread to fine thread
N/A(No processing)
QC(Change the external thread to fine thread)
QD(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
QC(Change the external thread to fine thread)
QD(Change the external thread to fine thread)
QC
qc
0
0
mm
QD
qd
0
0
mm
LINK
Internet site
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청