SHT42-D20-L20-E2-S8-P20-B5-F6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sht41_47.prj},{NB=SHT42-D20-L20-E2-S8-P20-B5-F6},{CODE=SHT42},{TYPE=yddzdlscydwlwtj},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,56},{SUR=3-5},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=20},{LPOOL=[$L1POOL.:1200/1]},{E=2},{EPOOL=[2:$E2POOL./1]},{S=8},{P=20},{PPOOL=20},{B=5},{BPOOL=[$AA.:65/1]},{F=6},{FPOOL=6,7},{D1=18},{R=0.3},{C=1.0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{K=0},{EC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHT41_47 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end with stop screw groove, one end, external thread, same diameter
Bill of material
SHT42-D20-L20-E2-S8-P20-B5-F6
CODE
Code
SHT42
SHT42
TYPE
Type
One end with a set screw groove, one end of the external thread of the same diameter type
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUJ2
SUJ2
HEA
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC56~
SUR
Surface treatment
3-5
3-5
D
20
20
mm
DTOL
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
F
6
7
6
7
mm
D1
18
18
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZSC
Add a wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SC
sc
0.000
0.000
mm
ZZEC
Add a plane
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
K
k
0.000
0.000
mm
EC
ec
0.000
0.000
mm
LINK
Internet site
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청