SQF36-D6-L60-M3-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sqf36.prj},{NB=SQF36-D6-L60-M3-N3},{CODE=SQF36},{TYPE=Round flange nut type/standard type},{TOL=h7},{MAT=55},{MAT1=S55C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{HAR=High frequency quenching 58~62HRC},{D=6},{L=60},{M=3},{N=3},{LINK=Webxxx},{PPATH=sqf36/assem/sqf36_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SQF36 - Solid Ball Spline Round Flange Nut Type Both Ends Female Thread Type
Bill of material
SQF36-D6-L60-M3-N3
CODE
code
SQF36
SQF36
TYPE
type
Round flange nut type/standard type
Round flange nut type/standard type
TOL
D tolerance
h7
MAT
Spline shaft GB material
55
MAT1
Spline shaft equivalent material
S55C
MAT2
Spline sleeve GB material
GCr15
MAT3
Spline sleeve equivalent material
SUJ2
HAR
hardness
High frequency quenching 58~62HRC
D
6
8
10
13
16
20A
25
30
40
50
6
8
10
13
16
20A
25
30
40
50
TOL1
Dh7
0/-0.015
L
L Minimum unit 1
M
3
3
N
3
3
NUM
Number of ball rows
2
C
Chamfer C
0.2
D1
14
L2
25
D2
30
T
6
F
7.5
Q
Q oil hole
1.0
PCD
P.C.D
22
X
3.4
Y
6.5
Z
3.5
LC
Basic load rating (kgf) C
137
LCO
Basic load rating (kgf) CO
225
RCT
Basic rated torque (kgf·m) Ct
0.46
RCOT
Basic rated torque (kgf m) COT
0.76
RMA1
Allowable static moment (kgf m) MA1
0.39
RMA2
Allowable static moment (kgf m) MA2
3.48
WEI
Spline bushing weight g
36.7
WEI1
Spline shaft weight kg/m
0.22
LINK
website link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청