Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFG13_16 - L型连接板,拼接型
明细表
ZFG14-3060-H100
CODE
代码
TYPE
类型
拼接型 • 沉孔型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
ST
表面处理
AAPS
适用铝型材规格
mm
H
mm
W
50 mm
S
34 mm
T
10 mm
A
55 mm
P
30 mm
E
30 mm
DD1
d1
6.6 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
6.8 mm
Q
22 mm
U
12 mm
DD
d
9 mm
FF
f
4 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型