Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDD51_54 - I-shaped support, for thin cylinder
Bill of material
KDD52-25-P7-Q7-H70-G25.5
CODE
Code
TYPE
Types of
For thin cylinder • side mounted
MAT1
GB material
MAT2
Equivalent material
ST
surface treatment
ACD
Applicable cylinder diameter
mm
SOPT1
Selection of pass type
SOPT2
Selection of pass type
PM
P/M
7 mm
QN
Q/N
7 mm
H
mm
Entrez la valeur pour H
mm
cm
inch
ft
G
mm
Entrez la valeur pour G
mm
cm
inch
ft
QC
Locating hole
W
89 mm
T
16 mm
E
42 mm
F
57 mm
B
75 mm
F1
40 mm
D
23 mm
DD1
d1
6.6 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
7 mm
MOD
Applicable to SMC brand cylinder model
CQ2A/CDQ2A
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés