Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KDD51_54 - 工字型支座,薄型气缸用
明细表
KDD52-25-P7-Q7-H70-G25.5
CODE
代码
TYPE
类型
薄型气缸用 • 侧面安装型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
ST
表面处理
ACD
适用缸径
mm
SOPT1
孔型选择
SOPT2
孔型选择
PM
P/M
7 mm
QN
Q/N
7 mm
H
mm
输入参数值: H
mm
cm
inch
ft
G
mm
输入参数值: G
mm
cm
inch
ft
QC
定位孔
W
89 mm
T
16 mm
E
42 mm
F
57 mm
B
75 mm
F1
40 mm
D
23 mm
DD1
d1
6.6 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
7 mm
MOD
适用SMC品牌气缸型号
CQ2A/CDQ2A
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型