ZGH51-3030
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgh51.prj},{NB=ZGH51-3030},{CODE=ZGH51},{TYPE=binaural},{MAT=ADC12},{ST=Surface spray},{SPE=3030},{J=1.8},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGH51 - Profile base
Bill of material
ZGH51-3030
CODE
code
ZGH51
TYPE
type
binaural
MAT
material
ADC12
ST
surface treatment
Surface spray
SPE
Specification
3030
4040
3030
4040
A
30.4
mm
B
30
mm
C
42.3
mm
D
37.8
mm
E
12
mm
F
6.1
mm
H
22.5
mm
J
1.8
mm
K
23.8
mm
P
56
mm
S
75.6
mm
R2
39.4
mm
T
10.2
mm
W
45
mm
DD
d
6.5
mm
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
11
mm
HH
h
6.5
mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청