Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGH51 - Profile base
Bill of material
ZGH51-3030
CODE
code
ZGH51
TYPE
type
binaural
MAT
material
ADC12
ST
surface treatment
Surface spray
SPE
Specification
A
30.4 mm
B
30 mm
C
42.3 mm
D
37.8 mm
E
12 mm
F
6.1 mm
H
22.5 mm
J
1.8 mm
K
23.8 mm
P
56 mm
S
75.6 mm
R2
39.4 mm
T
10.2 mm
W
45 mm
DD
d
6.5 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
11 mm
HH
h
6.5 mm
LINK
weblink
weblink
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей