Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GAC01_29 - Flange type guide shaft support ??¨¨ standard type ??¨¨ mounting hole through hole
Bill of material
GAC12-D3
CODE
code
TYPOOL
type
standard type
TYPOOL1
type
Mounting hole through hole
TYPE
type
MAT
Material (national standard)
MAT1
Material (equivalent)
SUR
Surface treatment
D
DH7
TOL
D tolerance
+0.010/0
L
10 mm
D1
7.8 mm
H
22 mm
T
3.0 mm
V
8 mm
PCD
P.C.D
15 mm
K
mm
W
mm
P
mm
F
0 mm
DD1
d1
3.5 mm
M
M3
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)