Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
明细表
GAC12-D3
CODE
代码
TYPOOL
类型
标准型
TYPOOL1
类型
安装孔通孔
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
MAT1
材质(相当)
SUR
表面处理
D
DH7
TOL
D公差
+0.010/0
L
10 mm
D1
7.8 mm
H
22 mm
T
3.0 mm
V
8 mm
PCD
P.C.D
15 mm
K
mm
W
mm
P
mm
F
0 mm
DD1
d1
3.5 mm
M
M3
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型