Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
GBG01_16 - 厚壁法兰型导向轴支座/带定位孔型/安装孔通孔
明细表
GBG06-D12
CODE
代码
TYPE
类型
带定位孔型
TYPE1
类型
安装孔通孔
TYPE2
类型
MAT
国标
MAT1
相当
SUR
表面处理
D
DH7
DTOL
D
+0.018/0
L
24 mm
D1
21.8 mm
H
40 mm
T
6 mm
V
15 mm
M
M4
PCD
P.C.D
32 mm
W
25 mm
P
28 mm
F
16 mm
Q
QH7
4 mm
QTOL
QH7
+0.012/0
DD1
d1
4.5 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型