GBJ13-D8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gbj01_29.prj},{NB=GBJ13-D8},{CODE=GBJ13},{TYPOOL=standard type},{TYPOOL1=Install Kong Tong hole},{TYPE=Square Flange},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=chrome},{D=8},{AS=1.500},{LINK=Webxxx},{PPATH=gbj/../gbj/assem/gbj_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GBJ01_26 - Flange type guide shaft bearing standard type ?¡è mounting hole through hole
Bill of material
GBJ13-D8
CODE
code
GBJ13
GBJ13
TYPOOL
type
standard type
TYPOOL1
type
Mounting hole through hole
TYPE
type
Method blue
Method blue
MAT1
National standard material
45
45
MAT2
Equivalent material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
chrome
chrome
D
8
8M
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
8
8M
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
DTOL
D tolerance
+0.015/0
L
18
mm
D1
24.8
mm
H
39
mm
T
4.8
mm
B
10
mm
PCD
32
mm
K
30
mm
W
27
mm
P
25
mm
F
20
mm
DD
3.5
mm
S
1.2~1.8
mm
AS
1.500
S1
1.2~1.8
mm
V
V (S1 depth)
16.5
V1
V tolerance
+1/-1
X
7.5
mm
Y
3.5
mm
DD1
7.5
mm
DD2
4.6
mm
M
4
mm
ATTA
annex
M4x10
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청