Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCD01_06 - T-shaped guide shaft support - open type · handle lock type
Bill of material
GCD01-D8-H40-M
CODE
code
TYPE
type
Handle lock type
MAT
Support material (international)
MAT1
Support material (equivalent)
SUR1
Support surface treatment
MAT2
Fixed handle material
Zinc alloy
SUR2
Fixed handle surface treatment
Paint
MAT3
Hand thread material
SUR3
Handle thread surface treatment
Black coating
MAT4
Collar material
SUR4
Shaft surface treatment
D
mm
H
mm
BSYS
Handle color
L
42 mm
H1
56 mm
T
10 mm
S
S.
5.8 mm
W
17.8 mm
L1
30 mm
DD
d
4.5 mm
E
11 mm
M
M.
M4
DD1
d1
8 mm
DD2
d2
5 mm
HH
h
4.5 mm
N
2 mm
H2
35 mm
H3
44 mm
H4
7 mm
BS
Handle
HAD36-M4-L16-E/J/Y (HAD37-M4-L16-E/J/Y)
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen