Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAC01_06 - 固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑型
明细表
FAC01-D5-B5
CODE
代码
TYPE1
类型
紧定螺钉锁紧型
TYPE
类型
紧凑型
MAT
材质
SUR
表面处理
TH
附件螺栓规格
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1 mm
H
11 mm
DD
d
0.0 mm
C
0.3 mm
MXL
紧定螺钉M*长度
M3x3 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型