Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAF41_76 - 固定环·开口·双沉孔锁紧型/三沉孔锁紧型
明细表
FAF46-D6-B8
CODE
代码
TYPE1
类型
开口型
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
TH
附件
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01
B
mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1
H
24 mm
HGC
H公差
+0.1/-0.1
M
M3 mm
DD
d
3.4 mm
R
3.00 mm
W
1.0 mm
X
8 mm
Y
4.0 mm
Z
6.0 mm
P
15 mm
DD2
d2
3.5 mm
DD1
d1
6.5 mm
TT
t
3.3 mm
C
0.6 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型