FAQ02-D15-B8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/faq01_06_asmtab.prj},{NB=FAQ02-D15-B8},{IDNR=},{CODE=FAQ02},{TYPE1=The separation type},{TYPE=The compact},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{TH=Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)},{D=15},{DGC=+0.05/+0.01},{B=8},{BGC=+0.1/-0.1},{H=30},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M3},{MPOOL=3.0},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=3.0},{C=1.5},{M1=3.0},{L=13},{D1=5.5},{K=3.0},{S=2.5},{PPATH=faq01_06/assem/faq01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAQ01_06 - Fixing ring, separation, compact
Bill of material
FAQ02-D15-B8
CODE
code
FAQ02
FAQ02
TYPE1
type1
The separation type
TYPE
type
The compact
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface Preparation
electroless nickel plating
electroless nickel plating
TH
The attachment
Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)
Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)
D
15
15
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01
B
8
8
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1
H
30
30
mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1
M
M3
M3
DD
d
3.4
3.4
mm
R
3.00
3.00
mm
W
1.5
1.5
mm
X
11.0
11.0
mm
Y
3.0
3.0
mm
C
1.5
1.5
mm
LINK
Website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청