Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FAW01_06 - Fixed ring ??¨¨ single side cutting ??¨¨ set screw locking type
Bill of material
FAW01-D6
CODE
code
TYPE1
type1
Unilateral cutting type
TYPE
type
Fastening screw locking type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
8 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
D1
20 mm
D1GC
D1 tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
6.5 mm
HGC
H tolerance
+0.2/-0.2 mm
M1
M3 mm
P
11 mm
HH
h
7 mm
C
0.5 mm
MXL
MXL Set screw
M4x4 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)