Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FAW01_06 - 固定环·单边切割·紧定螺钉锁紧型
明细表
FAW01-D6
CODE
代码
TYPE1
类型
单边切割型
TYPE
类型
紧定螺钉锁紧型
MAT
材质
SUR
表面处理
TH
附件
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01 mm
B
8 mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1 mm
D1
20 mm
D1GC
D1公差
+0.1/-0.1 mm
H
6.5 mm
HGC
H公差
+0.2/-0.2 mm
M1
M3 mm
P
11 mm
HH
h
7 mm
C
0.5 mm
MXL
紧定螺钉M*长度
M4x4 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型