Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBH01_56 - Bearing retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Compact short pressure ring type / compact long pressure ring type
Bill of material
FBH06-D8-S11
CODE
code
TYPE2
type2
Open type
TYPE1
type1
The compact
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
B
9.0 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
B1
12 mm
B1GC
B1 The tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
22 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M3
BB
b
8 mm
BBGC
b The tolerance
+0.1/-0.1 mm
DD
d
3.5 mm
R
3.00 mm
W
1.5 mm
X
7.0 mm
Y
4.0 mm
Z
7.0 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen