Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBH01_56 - Bearing retaining ring ??¨¨ Opening ??¨¨ Compact short pressure ring type / compact long pressure ring type
Bill of material
FBH06-D8-S11
CODE
code
TYPE2
type2
Open type
TYPE1
type1
The compact
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface Preparation
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
S
mm
SGC
S The tolerance
0/-0.2 mm
APP
Applicable bearing (outer diameter)
678ZZ(12)▪688ZZ(16)
B
9.0 mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
B1
12 mm
B1GC
B1 The tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
22 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M3
BB
b
8 mm
BBGC
b The tolerance
+0.1/-0.1 mm
DD
d
3.5 mm
R
3.00 mm
W
1.5 mm
X
7.0 mm
Y
4.0 mm
Z
7.0 mm
C
0.3 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)