Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FBR51_52 - Fixed ring ??¨¨ avoidance keyway ??¨¨ open type
Bill of material
FBR51-D10-B10
CODE
code
TYPE
type
Avoiding Empty Keyway and Opening Type
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
TH
The attachment
D
mm
DGC
D tolerance
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B tolerance
+0.1/-0.1 mm
H
30 mm
HGC
H tolerance
+0.1/-0.1 mm
M
M4 mm
DD
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
9.0 mm
Y
5.0 mm
Z
7.0 mm
BB
b
3.5 mm
BBGC
b The tolerance
+0.2/0 mm
C
0.5 mm
LINK
Website
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)