Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FBR51_52 - 固定环·避空键槽·开口型
明细表
FBR51-D10-B10
CODE
代码
TYPE
类型
避空键槽·开口型
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
TH
附件
D
mm
DGC
D公差
+0.05/+0.01 mm
B
mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1 mm
H
30 mm
HGC
H公差
+0.1/-0.1 mm
M
M4 mm
DD
d
4.5 mm
R
3.75 mm
W
1.5 mm
X
9.0 mm
Y
5.0 mm
Z
7.0 mm
BB
b
3.5 mm
BBGC
b公差
+0.2/0 mm
C
0.5 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型