MAH31-D6-L18-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mah01_62.prj},{NB=MAH31-D6-L18-M3},{CODE=MAH31},{TYPE=With slot type},{DTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{D=6},{DTOL1=0/-0.012},{L=18},{LPOOL=[18:300/0.1]},{M=3},{NUK=0},{BB=2},{TT=1.2},{KA=0},{A=0},{KB=0},{B=0},{KC=0},{C=0},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{H=1},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZKE=0},{KE=0},{KEW=5},{KEV=8},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{DD1=5.0},{MM=0.70},{LINK=Webxxx},{C1=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MAH01_62 - Rotary shaft, straight rod, one end internal thread with keyway type
Bill of material
MAH31-D6-L18-M3
CODE
Code
MAH31
MAH31
TYPE
Straight rod ??¨¨ One end internal thread with keyway type
DTOL
D Tolerance level
h7
h7
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
6
6
mm
DTOL1
D tolerance
0/-0.012
0/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
NUK
Number of keyways
None
Keyway①
Keyway②
Keyway③
None
Keyway①
Keyway②
Keyway③
KA
0.000
0.000
mm
A
0.000
0.000
mm
KB
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
KC
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZLALB
Increase plane
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
LA
la
0.000
0.000
mm
G
0.000
0.000
mm
LB
lb
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
ZZKD
Increase the slot for the open cam
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
KD
0.000
0.000
mm
ZZKE
Increase wrench slot
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
KE
0.000
0.000
mm
ZZMAMB
Increase the ring groove
N/A(No processing)
MA(Increase the left end stop groove)
MB(Increase the right end stop groove)
MA-MB (increase the retaining ring groove at both ends)
N/A(No processing)
MA(Increase the left end stop groove)
MB(Increase the right end stop groove)
MA-MB (increase the retaining ring groove at both ends)
MA
0.000
0.000
mm
MB
0.000
0.000
mm
LINK
website
Website link
C1
C
0.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청