MAI22-D20-L35-M5-N5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mai01_66.prj},{NB=MAI22-D20-L35-M5-N5},{CODE=MAI22},{TYPE=yiduanneiluowen-biaozhunxing},{COM=g6},{MAT=SCM435},{SUR=Electroless Nickel},{D=20.0},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=35},{LPOOL=[35:800/0.1]},{M=5},{N=5},{MPOOL=5,6,8,10,12,16},{LC=0},{C1=0.5},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{K=0},{T=0},{BB=6},{TT=3.5},{ZZKD=0},{KD=0},{KDDD=0},{KDV=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 168
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MAI01_66 - Rotary shaft, straight rod, internal thread standard type
Bill of material
MAI22-D20-L35-M5-N5
CODE
Code
MAI22
MAI22
TYPE
One end internal thread ??¨¨ standard type
COM
D Tolerance level
g6
g6
MAT
Material
SCM435 quite
SCM435 quite
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
20.0
20.0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LPOOL
[35:800/0.1]
[35:800/0.1]
mm
M
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
N
n
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
MPOOL
5,6,8,10,12,16
5,6,8,10,12,16
LC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZLALB
Increase plane
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
LA
0.000
0.000
mm
G
0.000
0.000
mm
LB
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
ZZKBKC
Add keyway
N/A(No processing)
KB(Add a keyway)
KC(Add two keyways)
KBKC(Add 3 keyways)
N/A(No processing)
KB(Add a keyway)
KC(Add two keyways)
KBKC(Add 3 keyways)
KB
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
KC
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
K
0.000
0.000
mm
T
0.000
0.000
mm
ZZKD
Increase the slot for the open cam
N/A(No processing)
N/A(No processing)
KD
0.000
0.000
mm
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청