Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDD01_06 - Standard external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDD02-3-Y2-F3
CODE
code
TYPE
Types of
Groove type with retaining ring, fixed thread length type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
3 mm
Y
Minimum unit 1
F
Minimum unit 1
H
7 mm
W
5 mm
M
M3
DD
d
2.0 mm
MM
m
0.50 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
zzyc
ZZWC
zzwc
ZZME
zzME
LINK
URL
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AirTAC
    ACQ - Compact Cylinder
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen