Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDD01_06 - Standard external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDD02-3-Y2-F3
CODE
code
TYPE
Types of
Groove type with retaining ring, fixed thread length type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
3 mm
Y
Minimum unit 1
F
Minimum unit 1
H
7 mm
W
5 mm
M
M3
DD
d
2.0 mm
MM
m
0.50 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
zzyc
ZZWC
zzwc
ZZME
zzME
LINK
URL
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AirTAC
    ACQ - Compact Cylinder
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés