Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDD01_06 - Standard external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDD02-3-Y2-F3
CODE
code
TYPE
Types of
Groove type with retaining ring, fixed thread length type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
3 mm
Y
Minimum unit 1
F
Minimum unit 1
H
7 mm
W
5 mm
M
M3
DD
d
2.0 mm
MM
m
0.50 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
zzyc
ZZWC
zzwc
ZZME
zzME
LINK
URL
Website link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    AirTAC
    ACQ - Compact Cylinder
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD