Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDD11_16 - Standard external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDD12-3-Y2-F3-E3
CODE
code
TYPE
Types of
Groove type with retaining ring, thread length specified type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
3 mm
Y
Minimum unit 1
F
Minimum unit 1
E
H
7 mm
W
5 mm
M
M3
DD
d
2.0 mm
MM
m
0.50 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
zzyc
ZZWC
zzwc
ZZME
zzME
LINK
URL
Website link
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD