MDF02-16-Y2-F10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mdf01_06.prj},{NB=MDF02-16-Y2-F10},{CODE=MDF02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:160/1]},{S=19},{C=21.90},{M=M12},{MPOOL=12},{DD=15.2},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF=10.0},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MDF01_06 - Cantilever pin ??¨¨ External thread mounting ??¨¨ With retaining ring groove hexagon
Bill of material
MDF02-16-Y2-F10
CODE
code
MDF02
MDF02
TYPE
type
With retaining ring groove type ??¨¨ hexagon type ??¨¨ thread length design type
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
SP
specification
16
16
D
D g6
16
16
mm
DTHE
D tolerance
-0.006/-0.020
-0.006/-0.020
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
S
19
19
mm
C
(C)
21.90
21.90
mm
M
M12
M12
DD
d
15.2
15.2
mm
MM
m
1.15
1.15
mm
NN
n
4
4
mm
ZZYC
Change Y size tolerance
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
ZZME
With retaining ring
N/A (no processing)
ME (with retaining ring)
N/A (no processing)
ME (with retaining ring)
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청