MFR41-3-Y2-F3-G3-N3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mfr41_43.prj},{NB=MFR41-3-Y2-F3-G3-N3},{CODE=MFR41},{TYPE=Fixed thread length},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{SP=3},{Y=2},{F=3},{FTHE=+0.1/0},{G=3},{N=3},{MM=0.80},{DD=0.1},{GG10POOL=1.5},{GG11POOL=2},{GG12POOL=3},{GG13POOL=4},{RR10POOL=0.25},{RR11POOL=0.5},{RR12POOL=1},{FF10POOL=2.2},{FF11POOL=3},{FF12POOL=4},{FF13POOL=4.5},{FF14POOL=6.5},{FF15POOL=8.2},{FF16POOL=10},{FF17POOL=13.8},{FF18POOL=17},{ZZYC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFR41_43 - Cantilever Pin Male Thread Hexagon Guide Male Thread Mounting
Bill of material
MFR41-3-Y2-F3-G3-N3
CODE
code
MFR41
MFR41
TYPE
type
Fixed thread length
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Black
Black
SP
specification
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
D
D g6
3
mm
DTHE
D tolerance
-0.002/-0.008
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
G
G minimum unit 1
N
3
3
mm
P
P g6
3
mm
M
M3
S
6
mm
C
(C)
6.9
mm
ZZYC
Change Y size tolerance
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
ZZNC
Change N external threads to fine thread
N/A (no processing)
NC (change N external thread for fine thread)
N/A (no processing)
NC (change N external thread for fine thread)
NC
0
0
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청