MGJ26-6-Y12-F5-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mgj21_33.prj},{NB=MGJ26-6-Y12-F5-M3},{CODE=MGJ26},{TYPE=A-B},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=6},{Y=12},{F=5},{FTHE=+0.1/0},{M=3},{VTHE=0/-0.2},{ZZYC=0},{ZZAD=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MGJ21_33 - Cantilever pin Screw type Flange type
Bill of material
MGJ26-6-Y12-F5-M3
CODE
code
MGJ26
MGJ26
TYPE
type
Screw fixing type, round flange type
Screw fixing type, round flange type
MAT
Material
SUS304
SUS304
SUR
Surface treatment
-
-
SP
specification
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
50
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
22
25
30
35
40
50
D
D g6
6
mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.012
Y
Y minimum unit 1
YTOL
Y tolerance
+0.1/-0.1
F
F minimum unit 1
FTHE
F tolerance
+0.1/3
M
3.000
3.000
mm
V
8
mm
VTHE
V tolerance
0/-0.2
H
26
mm
T
10
mm
M1
M4
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
3.5
mm
HH
h
3.5
mm
PCD
P.C.D
17
17
mm
W
0
0
mm
A
0
0
mm
ZZYC
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
mm
ZZAD
Increase the guide
N/A (no processing)
AD (increase the guide)
N/A (no processing)
AD (increase the guide)
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청