Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MGJ21_33 - 悬臂销 螺钉固定型 法兰型
明细表
MGJ26-6-Y12-F5-M3
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
SP
规格
D
D g6
6 mm
DTHE
D公差
-0.004/-0.012
Y
Y最小单位1
YTOL
Y公差
+0.1/-0.1
F
F最小单位1
FTHE
F公差
+0.1/2
M
mm
V
8 mm
VTHE
V公差
0/-0.2
H
26 mm
T
10 mm
M1
M4
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
HH
h
3.5 mm
PCD
P.C.D
mm
W
mm
A
mm
ZZYC
YC(变更Y尺寸公差)
mm
ZZAD
增加引导部
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型