Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MHJ01_04 - Hinge pin ??¨¨ Straight rod ??¨¨ Both ends male thread type
Bill of material
MHJ02-D6-L15
CODE
code
TYPE
type
Both ends of the thread type
MAT1
national standard material
MAT2
Equivalent material
HRD
Hardness
SUR
Surface treatment
THENA
accessory name
Two nuts
THEMAT
Accessories and materials
D
mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.015
L
Minimum unit 0.1
mm
Wert eingeben für L
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
E
9 mm
F
9 mm
M
M5
ZZMC
Change the diameter of the external thread
MC
mm
ZZNC
Change the diameter of the external thread
NC
mm
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen