Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MIA11_32 - Standard hinge pin with shoulder
Bill of material
MIA14-D3-L5
CODE
code
TYPE
type
Standard l-size designation type
MAT1
National standard material
MAT2
Equivalent material
HAR
hardness
SUR
Surface Preparation
D
mm
DTOL
D tolerance
-0.002/-0.008
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
DD
(d)
2.9 mm
E
1.0 mm
H
5 mm
C
0.5 mm
F
1 mm
G
(G)
1.5 mm
LNIK
website
Website connection