Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MIA11_32 - 带肩铰链销 标准型
明细表
MIA14-D3-L5
CODE
代码
TYPE
类型
标准型 L尺寸指定型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
HAR
硬度
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D 公差
-0.002/-0.008
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
DD
(d)
2.9 mm
E
1.0 mm
H
5 mm
C
0.5 mm
F
1 mm
G
(G)
1.5 mm
LNIK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型