MIK02-D25-L30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mik01_21.prj},{NB=MIK02-D25-L30},{D=25},{H=30},{E=2.5},{F=24},{S=8.0},{TT=5},{DD=24.8},{G=1.5},{MPOOL=16},{GG1=1.5},{RR1=0.2},{FF1=13.8},{CODE=MIK02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=black coating},{THENA=Galvanized U Nuts},{THESP=Blackened standard nut},{DTHE=-0.007/-0.020},{LPOOL=[30.0:220.0/0.1]},{DDTHE=0/-0.1},{M=M16},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZFCPOOL='N/A','N/A','FC','FC'},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{GG2POOL1=1.5},{GG2POOL2=1.5},{GG2POOL3=3},{RR2POOL1=0.2},{RR2POOL2=0.5},{RR2POOL3=1},{FF2POOL1=2.2},{FF2POOL2=3},{FF2POOL3=4},{FF2POOL4=4.5},{FF2POOL5=6.5},{L=30},{NUT=nothing},{ZZLC=N/A},{ZZHA=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZMC=N/A},{MC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MIK01_21 - Shoulder hinge pin ??¨¨ Ultra-thin headband with hexagon socket ??¨¨ Nut type
Bill of material
MIK02-D25-L30
CODE
code
MIK02
MIK02
TYPE
type
Hexagon socket type and nut type
MAT
Material
S45C
S45C
HRD
Hardness
40-45HRC
40-45HRC
SUR
Surface treatment
Black
Black
THENA
annex 1
Galvanized U Nuts
Galvanized U Nuts
THESP
annex 1
Blackened standard nut
Blackened standard nut
D
25
25
mm
DTHE
D tolerance
-0.007/-0.023
-0.007/-0.023
L
L minimum unit 0.1
NUT
Nut type
nothing
A
nothing
A
H
30
30
mm
E
2.5
2.5
mm
F
24
24
mm
S
8.0
8.0
mm
TT
t
5
5
mm
DD
(d)
24.8
24.8
mm
G
(G)
1.5
mm
M
M16
M16
ZZLC
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZHA
Increase shoulder stop surface
N/A (no processing)
HA (increased shoulder stop surface)
N/A (no processing)
HA (increased shoulder stop surface)
ZZFC
Change the length of the thread
N/A (no processing)
FC(Change the length of the thread)
N/A (no processing)
FC(Change the length of the thread)
FC
FC minimum unit 1
0.000
0.000
ZZMC
Change the diameter of the external thread
N/A (no processing)
MC (change the external thread diameter)
N/A (no processing)
MC (change the external thread diameter)
MC
MC (change the external thread diameter)
0.000
0.000
mm
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청