Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJT41_66 - Step bolts, round head screws, cross recess
Bill of material
MJT46-M3-L5-F3
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material (national standard)
MAT
Material quite
SUR
Surface treatment
M
mm
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Wert eingeben für F
mm
cm
inch
ft
E
2.8 mm
D
5 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.2
A
8 mm
S
mm
V
1.0 mm
HH1
h1
mm
ZZLD
LD (change L size)
LD
LD (change the minimum unit of L size)
mm
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZPB
PB (adding the undercut)
MP
M*P
3*0.5
GG
g
1.0 mm
FF
f
2.3 mm
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen