Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJT41_66 - Step bolts, round head screws, cross recess
Bill of material
MJT46-M3-L5-F3
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material (national standard)
MAT
Material quite
SUR
Surface treatment
M
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
E
2.8 mm
D
5 mm
DTOL
D tolerance
0/-0.2
A
8 mm
S
mm
V
1.0 mm
HH1
h1
mm
ZZLD
LD (change L size)
LD
LD (change the minimum unit of L size)
mm
LDTOL
LD tolerance
+0.05/-0.08
ZZPB
PB (adding the undercut)
MP
M*P
3*0.5
GG
g
1.0 mm
FF
f
2.3 mm
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés