YBY68-D3-P3.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yby61_78.prj},{NB=YBY68-D3-P3.5},{CODE=YBY68},{TYPE=Round},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=3},{P=3.50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBY61_78 - Locating pin, large head taper angle type, external thread type. P size specified type
Bill of material
YBY68-D3-P3.5
CODE
code
YBY68
YBY68
TYPE
type
Round
Round
MAT1
Standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
MAT2
Quite material
SUS440C
SUS440C
HAR
Hardness
The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC
The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC
SUR
Surface treatment
-
-
D
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
P
L
2
B
5
V
4.5
M
3
E
2
W
0.0
0.0
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청